IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4310.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Righe in acciaio inox in versione rigida con lato posteriore adesivo. Sezione trasversale 15 x 1 mm.

Superficie opacizzata e graduazione con contrasto nero carbone. La graduazione è sottoposta a trattamento laser profondo.
Su richiesta
– Punto zero a destra/in basso o al centro
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze

Other customers also bought