Livella tubolare ottone nichelato e lucidato 21812-1571350
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli
- Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C
- Riempimento verde
Sales unit
11,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spirit level
Form
A
Product type
oblong
Main
material
brass
Surface finish
body
nickel-plated and high-gloss polished
Component
material
glass
B=Width
12,3
H=Height
13
L=Length
57
D4
4,5
H1
1
L1
37
L2
45
Sensitivity
50'
UNSPSC Code
41111602
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in ottone.
Livella tubolare vetro.
Livella tubolare vetro.
Versione
nichelato e lucidato.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle tubolari possono essere fissate con l'ausilio di due fori.
- Una visiera
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido verde
Le livelle tubolari possono essere fissate con l'ausilio di due fori.
- Una visiera
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido verde
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.