IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in ottone.
Livella tubolare vetro.
Versione
nichelato e lucidato a specchio. Forma B verniciata nera.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle tubolari possono essere fissate con l'ausilio di due fori.
- Forma A: un visore
- Forma B: tre visori
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido verde
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.

Altri clienti hanno acquistato anche