{"product":{"productId":"agid.18325","price":3.43,"name":"LIVELLA SFERICA CON SUPPORTO D1=17 H=10PMMA, COMP:PLEXIGLAS, D=26, E53'EMPFINDLICHKEIT 53'"},"currency":"EUR"}
Livella sferica
con supporto
PMMA
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli
- Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C
Unità di vendita
3,43 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Livella sferica
Versione 1
con supporto
Tipo di prodotto
rotondo
Materiale
Corpo base
PMMA
Materiale
Componente
plexiglas
D1=Diametro esterno
17
D3=Distanza tra i fori
21,5
D=Diametro esterno
26
H=Altezza
10
D2
11
D4
2,3
H1
3
Sensibilità
53'
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Yes
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento PMMA.
Corpo della livella sferica in vetro acrilico.
Corpo della livella sferica in vetro acrilico.
Versione
colore nero.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle sferiche possono essere montate con l'ausilio dei tre fori di fissaggio.
- Regolate sulla superficie di fondo levigata
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Le livelle sferiche possono essere montate con l'ausilio dei tre fori di fissaggio.
- Regolate sulla superficie di fondo levigata
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.