IT
Choose your Language
Denominazione
Guarnizione aggiuntiva
Versione 2
Aperto
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
gomma
D1=Diametro esterno
40
D=Diametro interno
25
H=Spessore
4
Codice UNSPSC
31171522
G
60°
W
12,5
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
Materiale, versione
Anello di acciaio.
Gomma NBR.
Nota
Oltre alle guarnizioni standard, sono disponibili guarnizioni aggiuntive per manicotti a sfera lineari. Con tali guarnizioni aggiuntive si ottiene una protezione da sporco e polvere sensibilmente migliorata.
Le guarnizioni vengono inserite nei fori dell'alloggiamento prima del manicotto a sfere (tolleranza H7) e fissate con colla.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche