{"product":{"productId":"agid.11490","price":3.96,"name":"Guarnizioni aggiuntive anelli di tenuta a doppia linguetta, aperte"},"currency":"EUR"}
- Compatibili con tutte le unità a cuscinetti lineari
- Offrono un'elevata protezione dallo sporco e dalla polvere
Descrizione
Materiale, versione
Anello di acciaio.
Gomma NBR.
Gomma NBR.
Nota
Oltre alle guarnizioni standard, sono disponibili guarnizioni aggiuntive per manicotti a sfera lineari. Con tali guarnizioni aggiuntive si ottiene una protezione da sporco e polvere sensibilmente migliorata.
Le guarnizioni vengono inserite nei fori dell'alloggiamento prima del manicotto a sfere (tolleranza H7) e fissate con colla.
Le guarnizioni vengono inserite nei fori dell'alloggiamento prima del manicotto a sfere (tolleranza H7) e fissate con colla.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.