Guarnizione aggiuntiva acciaio 21560-121
- Compatibili con tutte le unità a cuscinetti lineari
- Offrono un'elevata protezione dallo sporco e dalla polvere
Sales unit
11,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Guarnizione aggiuntiva
Versione 2
Aperto
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
gomma
D1=Diametro esterno
22
D=Diametro interno
12
H=Spessore
3
Codice UNSPSC
31171522
G
78°
W
7,5
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
Description
Materiale, versione
Anello di acciaio.
Gomma NBR.
Gomma NBR.
Nota
Oltre alle guarnizioni standard, sono disponibili guarnizioni aggiuntive per manicotti a sfera lineari. Con tali guarnizioni aggiuntive si ottiene una protezione da sporco e polvere sensibilmente migliorata.
Le guarnizioni vengono inserite nei fori dell'alloggiamento prima del manicotto a sfere (tolleranza H7) e fissate con colla.
Le guarnizioni vengono inserite nei fori dell'alloggiamento prima del manicotto a sfere (tolleranza H7) e fissate con colla.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.