Guida lineare dritto acciaio temprato 21355-212X1980
- Montaggio semplice grazie alla chiavetta
Sales unit
537,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear guide rail
Version 1
straight
Version 2
with slot
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
plastic
Component
colour
ultramarine RAL 5002
B=Width
20
D=diameter
6
H=Height
21
L=Length
1980
D1
9,5
L1
15
L2
30
Size
2
T
8,5
UNSPSC Code
31171512
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Guide in acciaio.
Viti in acciaio.
Chiavetta in acciaio inox.
Tappo di chiusura in plastica.
Viti in acciaio.
Chiavetta in acciaio inox.
Tappo di chiusura in plastica.
Versione
Guide lucide e temprate.
Viti in acciaio elettrozincate.
Viti in acciaio elettrozincate.
Nota
Le guide lineari possono essere avvitate dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli di guida a rulli. Le guide lineari con scanalatura su due lati sono adatte al montaggio di più guide lineari. Ciò facilita l'assemblaggio delle guide con una chiavetta.
I tappi di chiusura sono sempre forniti di serie in blu RAL 5002.
Adatto a questo sistema:
Carrello a rulli per guide lineari diritte 21350.
Carrello a rulli per guide lineari 21351.
Guide lineari curve 21356.
Viti a testa esagonale 07160 con filettatura M5 per la misura 2 o M8 per la misura 3.
I tappi di chiusura sono sempre forniti di serie in blu RAL 5002.
Adatto a questo sistema:
Carrello a rulli per guide lineari diritte 21350.
Carrello a rulli per guide lineari 21351.
Guide lineari curve 21356.
Viti a testa esagonale 07160 con filettatura M5 per la misura 2 o M8 per la misura 3.
Vantaggi
È possibile creare geometrie complesse con guide lineari curve e rettilinee.
Fornitura
Tappo di chiusura blu RAL 5002.
Chiavette (per le versioni con scanalatura).
Chiavette (per le versioni con scanalatura).
Su richiesta
Cava su un lato.
Tappo di chiusura in altri colori.
Altre lunghezze (L max = 4000 mm).
Rivestimento diamantato.
Tappo di chiusura in altri colori.
Altre lunghezze (L max = 4000 mm).
Rivestimento diamantato.
Accessory
Chiavette/chiavette 03288-06X22 e 03288-106X22 per dimensione 2, 03288-08X28 e 03288-108X28 per dimensione 3.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.