Panoramica
La guida lineare giusta permovimenti lineariaffidabili.Che cos’è unaLa guida lineare giusta per movimenti lineari affidabili.
Funzionamento delle guide lineari
Campi di utilizzo delle guide lineari Norelem
Quali vantaggi offrono le guide lineari Norelem?
La Gamma di guide lineari e carrelli di guida Norelem
La guida lineare per movimenti lineari affidabili
Le macchine e gli impianti complessi richiedono movimenti precisi e controllati eseguiti in modo affidabile. La scelta della guida lineare adeguata contribuisce a garantire movimenti affidabili ed efficienti. Di seguito impareremo come funzionano le guide lineari, dove vengono utilizzate e quali sono gli aspetti da considerare nella scelta.
Cos’è una guida lineare?
Una guida lineare, detta anche guida a rulli lineari, è un componente meccanico che sposta elementi quali il carrello di guida lungo una linea retta, assorbendo nel contempo forze elevate. È un componente essenziale delle guide lineari.
Una guida lineare è costituita fondamentalmente dai seguenti elementi:
La guida lineare: si tratta di un lungo profilo metallico temprato, montato in modo fisso su una struttura di supporto
Carrello di guida (slitta): un elemento mobile su rotaia
Elementi rotanti: sfere o rotelle all’interno del carrello che trasformano il contatto diretto in un movimento rotatorio
Funzione delle guide lineari
La funzione principale delle guide lineari consiste nella guida precisa dei componenti mobili delle macchine lungo un percorso rettilineo prestabilito. Grazie a questo sistema di cuscinetti a rulli, la guida presenta un attrito estremamente ridotto, consentendo di spostare carichi pesanti in modo agevole, preciso e con un’usura minima. In questo modo vengono assorbite e dissipate in modo stabile forze elevate, carichi pesanti e momenti di torsione provenienti da diverse direzioni.
In particolare, tra la rotaia e il carrello sono presenti piccole sfere o rotelle, i corpi volventi, che rotolano sulle piste di rotolamento temprate. Quando il carrello viene spostato, gli elementi rotanti si muovono insieme ad esso e vengono deviati all’interno del carrello. Successivamente, attraverso un percorso di ritorno, tornano al punto di partenza. Grazie a questo meccanismo, gli elementi rotanti possono muoversi in modo continuo, consentendo così di coprire anche distanze più lunghe.
Campi di utilizzo delle guide lineari Norelem
I sistemi di guida lineare vengono impiegati in molti settori in cui è necessario spostare componenti con il minimo sforzo possibile e con un attrito ridotto. Vengono utilizzati, ad esempio, nell’industria dell’imballaggio e alimentare, ma anche per le porte interne di navi o treni. Garantiscono un movimento uniforme e consentono una guida precisa dei componenti mobili.
Quali vantaggi offrono le guide lineari Norelem?
Le guide lineari Norelem presentano, tra gli altri, i seguenti vantaggi:
Precisione elevata
Attrito ridotto
Elevata capacità di carico
Ripetibilità
Lunga durata
Montaggio semplice
Lunghezza desiderata su richiesta (max. 4000 mm)
Grazie alle sfere o alle rotelle situate tra la guida e il carrello, l'attrito è minimo, consentendo ai componenti di muoversi con facilità e in modo uniforme. Inoltre, le guide lineari garantiscono una guida precisa con un gioco minimo. Sono inoltre in grado di assorbire forze elevate senza che ciò comprometta in modo significativo il movimento. I materiali utilizzati garantiscono inoltre un'elevata resistenza all'usura anche in condizioni di forte sollecitazione. Pertanto, le guide lineari possono essere utilizzate per un lungo periodo di tempo. Inoltre, tutti i modelli sono facili da montare e smontare ed è possibile richiedere la lunghezza desiderata su misura.
La gamma di guide lineari e carrelli di guida Norelem
La gamma di guide lineari Norelem comprende i seguenti articoli:
Guida lineare diritta
Guida lineare curva o dritte
Sia nella versione con guide lineari curve che in quella con guide lineari dritte, le guide e le viti sono realizzate in acciaio di alta qualità, la chiavetta è in acciaio inossidabile e i tappi di chiusura sono in plastica. In entrambe le versioni, inoltre, le guide sono lucide e temprate. Le viti in acciaio sono zincate elettroliticamente.
Entrambe le varianti della guida lineare possono essere avvitate dall'alto. Su di esse è possibile montare uno o più carrelli di guida a rulli. Le guide lineari con scanalatura su entrambi i lati sono adatte per l'assemblaggio di più guide lineari. Grazie a una chiavetta, è quindi possibile assemblare facilmente le guide. I tappi di chiusura vengono sempre forniti di serie in blu RAL 5002.
Sulla base di questi componenti è possibile realizzare geometrie complesse utilizzando guide lineari circolari e rettilinee.
Al sistema di guide lineari curve si adattano le seguenti versioni:
Guida lineare diritta 21355
Vite a testa cilindrica con esagono incassato 07160 con filettatura M5 per la taglia 2 o filettatura M8 per la taglia 3
Su richiesta sono disponibili altri elementi angolari, raggi e tappi di chiusura in diversi colori e un rivestimento diamantato.
Le seguenti versioni sono perfettamente compatibili con il sistema di guide lineari diritte:
Carrello di guida a rulli per guide lineari 21351
Vite a testa cilindrica con esagono incassato 07160 con filettatura M5 per la taglia 2 o filettatura M8 per la taglia 3
Su richiesta, il prodotto è disponibile anche con scanalatura su un solo lato e/o rivestimento diamantato, nonché in altre lunghezze (max. 4000 mm) e in altri colori dei tappi di chiusura.
Il carrello di guida a rulli adatto alle guide lineari
Naturalmente, Norelem offre un carrello lineare adatto sia per le guide lineari dritte che per le guide curve. Entrambe le varianti sono costituite da una piastra in alluminio, rotelle in acciaio per cuscinetti a rulli e guarnizioni in NBR. La piastra è inoltre lucida e anodizzata. L'intervallo di temperatura è compreso tra -10 °C e +70 °C, l'accelerazione massima è di 50 m/s² e la velocità massima di traslazione è di 5 m/s.
Il carrello di guida a rulli per guide lineari è adatto sia a guide lineari dritte e a guide curve. A questo sistema si adattano i seguenti modelli:
Guida lineare diritta 21355
Il carrello di guida a rulli 21351-2120 può essere utilizzato a partire da un raggio di curvatura di 400 mm, mentre il carrello di guida a rulli 21351-3150 a partire da un raggio di curvatura di 500 mm.
Il carrello di guida a rulli per guide lineari diritte è compatibile esclusivamente con guide lineari diritte (guide lineari diritte 21355). Le rotelle sono dotate di un O-ring, che determina una tolleranza di -0,5 mm per H1. Ciò garantisce un funzionamento regolare del carrello di guida a rulli.
Scelta della guida lineare e del carrello lineare adeguati
La scelta della guida lineare e del carrello di guida dipende dal campo di utilizzo. A seconda dell'applicazione, i requisiti relativi alla lunghezza, alla resistenza e alla forma della guida variano. Mentre in alcune applicazioni sono sufficienti guide dritte, in altre sono necessarie guide curve. È inoltre importante che il carrello di guida sia compatibile con la guida corrispondente, in modo che i due elementi funzionino insieme senza problemi. Per ulteriori domande sui prodotti, inviare una e-mail all’indirizzo technik@norelem.de oppure contattare il nostro servizio di assistenza tecnica al numero 07145/206-60.