Guida lineare ad angolo acciaio temprato 21356-2120400180
- Montaggio semplice grazie alla chiavetta
Sales unit
2.330,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear guide rail
Version 1
angled
Version 2
with slot
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
plastic
Component
colour
ultramarine RAL 5002
B=Width
20
D=diameter
6
H=Height
21
D1
9,5
R
400
Size
2
T
8,5
UNSPSC Code
31171512
W1°
3,75
W2°
7,5
W°
180
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Guide in acciaio.
Viti in acciaio.
Chiavetta in acciaio inox.
Tappo di chiusura in plastica.
Viti in acciaio.
Chiavetta in acciaio inox.
Tappo di chiusura in plastica.
Versione
Guide lucide e temprate.
Viti in acciaio elettrozincate.
Viti in acciaio elettrozincate.
Nota
Le guide lineari possono essere avvitate dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli di guida a rulli. La scanalatura su due lati facilita l'assemblaggio delle guide con una chiavetta.
I tappi di chiusura sono sempre forniti di serie in blu RAL 5002.
Adatto a questo sistema:
Carrello a rulli per guide lineari 21351.
Guide lineari diritte 21355.
Viti a testa esagonale 07160 con filettatura M5 per la misura 2 o M8 per la misura 3.
I tappi di chiusura sono sempre forniti di serie in blu RAL 5002.
Adatto a questo sistema:
Carrello a rulli per guide lineari 21351.
Guide lineari diritte 21355.
Viti a testa esagonale 07160 con filettatura M5 per la misura 2 o M8 per la misura 3.
Vantaggi
È possibile creare geometrie complesse con guide lineari curve e rettilinee.
Fornitura
Tappo di chiusura blu RAL 5002.
Chiavette.
Chiavette.
Su richiesta
Altri angoli e raggi.
Tappo di chiusura in altri colori.
Rivestimento diamantato.
Tappo di chiusura in altri colori.
Rivestimento diamantato.
Accessory
Chiavette/chiavette 03288-06X22 e 03288-106X22 per dimensione 2, 03288-08X28 e 03288-108X28 per dimensione 3.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.