EN
Choose your language
Designation
Roller guide carriage
Version 1
for linear guide rails
Form definition
short
Main material
aluminium
Main colour
natural anodised
Component material
ball-bearing steel
B1=Width
78
D=Thread
M5
L=Length
80
B
20
B3
20
F x 45°
3
Fy dynamic N
400
Fz dynamic N
400
H
21
H1
32
H2
5,4
H3
12
L1
45
Mx Nm
24
My Nm
34
Mz Nm
22
Size
2
UNSPSC Code
31171518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Piastra in alluminio.
Rulli in acciaio per cuscinetti volventi.
Guarnizioni NBR.
Versione
Piastra lucida e anodizzata.
Nota
Carrello di guida a rulli per guide lineari dritte e curve.

Adatto anche per il sistema:
Guide lineari diritte 21355.
Guide lineari curve 21356.

Il carrello di guida a rulli 21351-2120 può essere utilizzato a partire da un raggio di curvatura di 400 mm, il carrello di guida a rulli 21351-3150 a partire da un raggio di curvatura di 500 mm.
Dati tecnici
Accelerazione max.: 50 m/s².
Velocità massima di traslazione: 5 m/s.
Range di temperatura
Da -10 °C a +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought