Guida a sfera acciaio da cementazione 21516-10-1871
- Guida lineare precisa
- Movimento con attrito minimo
Sales unit
88,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball guide
Main
material
mild steel
Component
material
brass
D=diameter
18
L=Length
71
D1
30
D2
35
L1
34
L2
23
L3
2,8
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31171503
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Bussola di guida in acciaio cementato 1.7139.
Gabbia a sfere in ottone.
Gabbia a sfere in ottone.
Versione
Acciaio cementato.
Nota
Le guide a sfera in acciaio possono essere utilizzate nella costruzione di utensili e stampi.
Le guide a sfera offrono una guida lineare precisa, un'elevata capacità di carico, una buona precisione, robustezza e movimenti a basso attrito. Grazie alle loro proprietà, contribuiscono ad aumentare la qualità della produzione e a superare le sfide dei processi produttivi complessi.
Le guide a sfera offrono una guida lineare precisa, un'elevata capacità di carico, una buona precisione, robustezza e movimenti a basso attrito. Grazie alle loro proprietà, contribuiscono ad aumentare la qualità della produzione e a superare le sfide dei processi produttivi complessi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.