Tappo terminale poliossimetilene carbonitrurato+ossidato 21323-13-20
- Per guide lineari miniaturizzate
- Protegge gli angoli della guida lineare
- Impedisce la fuoriuscita del carrello di guida
Unità di vendita
1,14 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo terminale
Materiale
Corpo base
poliossimetilene
Superficie
corpo base
carbonitrurato+ossidato
B=Larghezza
20,7
H=Altezza
9,7
L=Lunghezza
10
B1
8,7
Dimensioni
20
H1
4,3
L1
14
L2
4,5
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
Poliacetale (POM).
Versione
colore nero.
Nota
I tappi terminali sono compatibili con le guide 21323-10. Proteggono gli angoli della guida lineare e impediscono la fuoriuscita del carrello di guida.
Il prodotto non è progettato per l'arresto del carrello di guida.
Con il montaggio dei tappi terminali, la lunghezza utile della guida si riduce di 4 mm per lato.
La coppia di serraggio consigliata è di 0,75 Nm.
Il prodotto non è progettato per l'arresto del carrello di guida.
Con il montaggio dei tappi terminali, la lunghezza utile della guida si riduce di 4 mm per lato.
La coppia di serraggio consigliata è di 0,75 Nm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.