{"product":{"productId":"agid.36520","price":1.14,"name":"Tappi terminali per larghezza 20 mm, rulli in posizione verticale"},"currency":"EUR"}
Materiale
Poliacetale (POM).
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Poliacetale (POM).
Versione
colore nero.
Nota
I tappi terminali sono compatibili con le guide 21323-10. Proteggono gli angoli della guida lineare e impediscono la fuoriuscita del carrello di guida.
Il prodotto non è progettato per l'arresto del carrello di guida.
Con il montaggio dei tappi terminali, la lunghezza utile della guida si riduce di 4 mm per lato.
La coppia di serraggio consigliata è di 0,75 Nm.
Il prodotto non è progettato per l'arresto del carrello di guida.
Con il montaggio dei tappi terminali, la lunghezza utile della guida si riduce di 4 mm per lato.
La coppia di serraggio consigliata è di 0,75 Nm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.