Sistema di guida lineare con carrello di guida a rulli alluminio 21322-10-552
- Movimento lineare preciso
- Lunga durata
- Movimento fluido e controllato
Sales unit
101,18 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear guide system
Version 1
with roller guide carriage
Main
material
aluminium
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
B=Width
10
F1=Permissible load kg (dynamic)
3,1
F1=Permissible load kg (static)
8,2
F2=Permissible load kg (dynamic)
1
F2=Permissible load kg (static)
5,1
F3=Permissible load kg (dynamic)
1
F3=Permissible load kg (static)
5,1
H=Height
36
L=Length
552
A
100
A1
75
A2
75
A3
100
H1
18
L1
66
Manufacturer
Item number
LA1815-0055
Packaging type
packaged individually
Travel
S
473
UNSPSC Code
31171501
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
Description
Descrizione del prodotto
Il sistema di guida lineare in alluminio con carrello di guida a rulli è un sistema compatto destinato a operazioni di posizionamento di precisione nella costruzione di macchine. È costituito da una guida leggera in alluminio e da una piastra in acciaio zincato e si distingue nell’impiego industriale continuativo per il suo funzionamento controllato e a basso attrito.
È ideale per piccoli sportelli macchine, ribalte, attrezzature di montaggio e semplici tavole XY.
È ideale per piccoli sportelli macchine, ribalte, attrezzature di montaggio e semplici tavole XY.
Materiale
Guida in alluminio.
Piastra in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio inox.
Finecorsa in plastica.
Piastra in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio inox.
Finecorsa in plastica.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Il sistema di guida lineare garantisce un movimento lineare preciso lungo l'intera corsa.
Il carrello di guida è sostenuto da rulli.
Il sistema di guida lineare è stato sottoposto a test in nebbia salina per una durata di 12 ore.
Il montaggio orizzontale comporta una riduzione della capacità di carico.
Il carrello di guida è sostenuto da rulli.
Il sistema di guida lineare è stato sottoposto a test in nebbia salina per una durata di 12 ore.
Il montaggio orizzontale comporta una riduzione della capacità di carico.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Nota disegno
1) Carrello
2) Piastra
3) Cuscinetto a sfere
4) Profilo in alluminio
5) Arresto
2) Piastra
3) Cuscinetto a sfere
4) Profilo in alluminio
5) Arresto
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.