IT
Choose your Language
Denominazione
Guida lineare
Versione 1
Supporto fisso
Versione 2
con foro passante
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
B=Larghezza
20,2
D=Diametro
5
H=Altezza
9,5
L=Lunghezza
2000
Codice UNSPSC
31171508
D1
8,5
Dimensioni
20
H1
3,2
H2
2,2
L1
50
L2
25
Numero di fori
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
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Le guide a rulli miniaturizzate sono avvitabili dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli a rulli miniaturizzati 21323-11. Per la chiusura delle estremità si possono utilizzare i tappi 21323-13.

Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought