{"product":{"productId":"agid.36512","price":14.13,"name":"Guide lineari miniaturizzate a rulli, larghezza 20 mm, rulli disposti verticalmente"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Le guide a rulli miniaturizzate sono avvitabili dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli a rulli miniaturizzati 21323-11. Per la chiusura delle estremità si possono utilizzare i tappi 21323-13.
Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.