EN
Choose your language
Denominazione
Guida lineare
Versione 1
Supporto fisso
Versione 2
con foro passante
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
B=Larghezza
20,2
D=Diametro
5
H=Altezza
9,5
L=Lunghezza
400
Codice UNSPSC
31171508
D1
8,5
Dimensioni
20
H1
3,2
H2
2,2
L1
50
L2
25
Numero di fori
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
Description

Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Le guide a rulli miniaturizzate sono avvitabili dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli a rulli miniaturizzati 21323-11. Per la chiusura delle estremità si possono utilizzare i tappi 21323-13.

Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought