Guida lineare Supporto fisso alluminio anodizzato 21323-10-20X0300
- Non è necessario l'uso di grasso o olio
- Resistente alla corrosione
- Peso ridotto
Unità di vendita
21,34 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida lineare
Versione 1
Supporto fisso
Versione 2
con foro passante
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
B=Larghezza
20,2
D=Diametro
5
H=Altezza
9,5
L=Lunghezza
300
Codice UNSPSC
31171508
D1
8,5
Dimensioni
20
H1
3,2
H2
2,2
L1
50
L2
25
Numero di
fori
6
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
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Le guide a rulli miniaturizzate sono avvitabili dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli a rulli miniaturizzati 21323-11. Per la chiusura delle estremità si possono utilizzare i tappi 21323-13.
Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.