Guide rail fixed bearing aluminium anodised 21323-13X1200
- Non è necessario l'uso di grasso o olio
- Resistente alla corrosione
- Peso ridotto
Unità di vendita
€42.87
Aggiunto al carrello
Designation
Guide rail
Version 1
fixed bearing
Version 2
with through hole
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
B=Width
13
D=diameter
5
H=Height
9,5
L=Length
1200
H1
1,6
L1
50
L2
25
No. of
holes
24
Size
13
UNSPSC Code
31171508
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
Material
Aluminium.
Version
anodised.
Note
Miniature roller guide rails can be screwed on from above. One or more miniature roller guide carriages 21323-01 can be mounted. Caps 21323-03 can be used to close off the ends.
Recommended screws: M4.
Maximum screw head height: 2.2 mm.
Maximum screw head diameter: 7.6 mm.
Recommended screws: M4.
Maximum screw head height: 2.2 mm.
Maximum screw head diameter: 7.6 mm.
On request
Lengths up to a max. 2000 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.