Guide rail fixed bearing aluminium anodised 21323-13X0800
- Non è necessario l'uso di grasso o olio
- Resistente alla corrosione
- Peso ridotto
Sales unit
29,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide rail
Version 1
fixed bearing
Version 2
with through hole
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
B=Width
13
D=diameter
5
H=Height
9,5
L=Length
800
H1
1,6
L1
50
L2
25
No. of
holes
16
Size
13
UNSPSC Code
31171508
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
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Le guide a rulli miniaturizzate sono avvitabili dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli a rulli miniaturizzati 21323-01. Per la chiusura delle estremità si possono utilizzare i tappi 21323-03.
Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
Su richiesta
Lunghezze fino a max. 2000 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.