EN
Choose your language
Designation
Guide rail
Version 1
fixed bearing
Version 2
with through hole
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Width
32
H=Height
12,7
L=Length
300
L1
50
L2
25
No. of holes
6
Size
32
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31171508
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
Description

Materiale

Acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le guide a rulli miniaturizzate sono avvitabili dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli a rulli miniaturizzati 21325-11.

All'interno delle guide è stato applicato del grasso.
Qualora venga utilizzato grasso lubrificante aggiuntivo, si raccomanda l'impiego di grasso al litio.

Viti consigliate: M4.
Altezza massima della testa della vite: 2,2 mm.
Diametro massimo della testa della vite: 7,6 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought