IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetti A Sfera Lineari
Dimensioni
28
Versione 1
1389
Materiale corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
28
D=Per vite
M05
H=Altezza
13
L=Lunghezza
290
N=N. di fori
2
S1=Slitta
130
S=Corsa
120
B1
15
C0Y (N)
7540
C0Z (N)
5278
D1
M05
H1
12,25
H2
7,5
L1
20
L2
25
L3
80
Mx (Nm)
36,9
My (Nm)
114
Mz (Nm)
163
R
1

Descrizione

Materiale
Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione
Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Cuscinetti a sfera lineari composti da una guida lineare e un cursore che scorre all'interno della gabbia del cuscinetto a sfere nella guida lineare. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale.

Gli arresti interni servono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.

Per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.

La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche