Carrello di guida su cuscinetti a rulli acciaio inox grezzo 21325-01-251
- Movimento senza attrito
- Versione stretta
- Peso ridotto
Sales unit
64,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Carrello di guida
Versione 1
su cuscinetti a rulli
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
grezzo
B=Larghezza
42
H=Altezza
10
L=Lunghezza
66
B1
34
C0(-Y)
N
130
C0Y
N
200
C0Z
N
200
Codice UNSPSC
31171518
Dimensioni
25
G
M4
H1
12
L1
40
M0X
Nm
4
M0Y
Nm
4
M0Z
Nm
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
Description
Materiale
Acciaio inox.
Rulli in acciaio.
Rulli in acciaio.
Nota
La struttura Dual-X dei rulli consente un movimento fluido sia sotto carichi verticali che orizzontali. La scorrevolezza rimane invariata anche in presenza di carichi a momento.
Non si verifica alcuno strisciamento delle sfere.
I carrelli e le guide lineari sono stati testati a 200 mm/s per 500.000 cicli da 100 mm.
Le forze corrispondono alle capacità di carico massime.
Il carico di esercizio corrisponde a circa il 60%.
Non si verifica alcuno strisciamento delle sfere.
I carrelli e le guide lineari sono stati testati a 200 mm/s per 500.000 cicli da 100 mm.
Le forze corrispondono alle capacità di carico massime.
Il carico di esercizio corrisponde a circa il 60%.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.