{"product":{"productId":"agid.36528","price":64.95,"name":"Carrello di guida a rulli in miniatura per larghezza 25 mm, Dual X"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio inox.
Rulli in acciaio.
Rulli in acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Rulli in acciaio.
Rulli in acciaio.
Nota
La struttura Dual-X dei rulli consente un movimento fluido sia sotto carichi verticali che orizzontali. La scorrevolezza rimane invariata anche in presenza di carichi a momento.
Non si verifica alcuno strisciamento delle sfere.
I carrelli e le guide lineari sono stati testati a 200 mm/s per 500.000 cicli da 100 mm.
Le forze corrispondono alle capacità di carico massime.
Il carico di esercizio corrisponde a circa il 60%.
Non si verifica alcuno strisciamento delle sfere.
I carrelli e le guide lineari sono stati testati a 200 mm/s per 500.000 cicli da 100 mm.
Le forze corrispondono alle capacità di carico massime.
Il carico di esercizio corrisponde a circa il 60%.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.