- Cuscinetto a rulli con lubrificazione permanente
- Tecnologia brevettata di estrazione (il sistema viene lubrificato durante il movimento)
- Senza gioco o con precarico desiderato regolabile
- Rumorosità estremamente ridotta
- Elevate velocità di traslazione
Descrizione
Materiale
Corpo cursori in pressofusione di alluminio.
Testine in poliestere, estrattore di poliammide modificato.
Labbro di tenuta in lunghezza di gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Testine in poliestere, estrattore di poliammide modificato.
Labbro di tenuta in lunghezza di gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione
Corpo cursori nichelato.
Nota
Carrelli di guida a rulli con cuscinetti a rulli con lubrificazione permanente e tecnologia brevettata di estrazione con la quale il sistema viene lubrificato durante il movimento.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida a rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida a rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Su richiesta
Carrelli guida su rulli con 4 o 5 rulli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.