Materiale
Corpo cursori in pressofusione di alluminio.
Testine in poliestere, estrattore di poliammide modificato.
Labbro di tenuta in lunghezza di gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Testine in poliestere, estrattore di poliammide modificato.
Labbro di tenuta in lunghezza di gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione
Corpo cursori nichelato.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporto fisso
da
90,79 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo cursori in pressofusione di alluminio.
Testine in poliestere, estrattore di poliammide modificato.
Labbro di tenuta in lunghezza di gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Testine in poliestere, estrattore di poliammide modificato.
Labbro di tenuta in lunghezza di gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione
Corpo cursori nichelato.
Nota
Carrelli di guida a rulli con cuscinetti a rulli con lubrificazione permanente e tecnologia brevettata di estrazione con la quale il sistema viene lubrificato durante il movimento.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida a rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida a rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Su richiesta
Carrelli guida su rulli con 4 o 5 rulli.
Nota bene
I carrelli di guida della grandezza 18 (supporto fisso e supporto libero) non sono dotati di nottolino di lubrificazione.