IT
Choose your Language
Denominazione
Carrello di guida
Versione 1
su cuscinetti a rulli
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
poliossimetilene
Superficie componente
carbonitrurato+ossidato
B=Larghezza
11
H=Altezza
6
L=Lunghezza
61
C0Y N
40
C0Z N
40
Codice UNSPSC
31171518
Dimensioni
13
G
M3
H1
10,5
L1
20
M0X Nm
1,2
M0Y Nm
1
M0Z Nm
0,2
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
Piastra in acciaio inox 1.4301.
Sfere in acciaio.
Spina in acciaio inox 1.4305.
Rulli in poliacetale (POM).

Nota
Il meccanismo a rulli assicura un movimento fluido e regolare con dimensioni di installazione ridotte. Non si verifica alcuno strisciamento delle sfere. Garantisce un movimento uniforme sia con carichi radiali che assiali.

I carrelli e le guide lineari sono stati testati a 200 mm/s per 300.000 cicli da 100 mm.

Lunghezza massima delle viti = spessore piastra + 4 mm.
Dati tecnici
Coefficienti di sicurezza
Bassa frequenza di corsa e movimento uniforme:
- Coefficiente di sicurezza statico: 0,4 - 0,5
- Coefficiente di sicurezza dinamico: 0,9 - 1,0

Alta frequenza di corsa e movimento uniforme:
- Coefficiente di sicurezza statico: 0,3 - 0,4
- Coefficiente di sicurezza dinamico: 0,6 - 0,8

Alta frequenza di corsa con vibrazioni:
- Coefficiente di sicurezza statico: 0,2 - 0,3
- Coefficiente di sicurezza dinamico: 0,3 - 0,5

Calcolo
Carico statico massimo = carico nominale * coefficiente di sicurezza statico
Carico dinamico massimo = carico nominale * coefficiente di sicurezza dinamico
Coppia massima statica = coppia nominale * coefficiente di sicurezza statico
Coppia massima dinamica = coppia nominale * coefficiente di sicurezza dinamico

Queste formule sono indicative e devono essere ricontrollate per la rispettiva applicazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought