IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pinza Parallela
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componenti
acciaio
B=Larghezza
28
H=Altezza
56
L=Lunghezza
70
A
33,5
A1
5
A2
5
B1
12
B2
6
C max.
50
Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar (ccm)
2,5
Corsa per ogni ganascia
5
D
7
D1
M4
D2
7,5
D3
4,3
D4
M5
E
26
E2
15
E3
32
E4
20
E5
20
F1 N
280
F2 N
100
F3 N
72
Forza di espansione a 6 bar (N)
95
Forza di serraggio a 6 bar (N)
85
H1
20
Interruttore di prossimità compatibile
20900-030X3000
L1
60
L2
34
M1 Nm
6
M2 Nm
6
M3 Nm
1,6
Momento di inerzia (10⁻³ kgm²)
0,0767
P
M5
P1
4
P2
7
P3
6,5
P4
28
Peso consigliato del pezzo da lavorare kg
0,4
RoHS
true
T
1,6
T1
1
T2
2,5
T3
4,5
Ø cilindro
25

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Alberi guida e glifo in acciaio.
Versione
Alloggiamento con rivestimento Hart-Coat.
Alberi guida temprati e rettificati.
Nota
Pinze parallele con cinematica del glifo, pneumatiche senza manutenzione. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata.
Da serrare assolutamente al centro. A scelta per filettatura interna o esterna. Su richiesta, i finecorsa possono essere integrati con gli interruttori di prossimità disponibili come accessori.

Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Accessory
Per interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche