IT
Choose your Language
Denominazione
Barra di serraggio
Forma
C
Tipo di forma
lungo
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
20
L=Lunghezza
142
B1
7
Compatibile con
20331-10 Größe 110/145
D per vite DIN 912
M6
H
10
H1
3,4
L1
40
L2
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le barre di serraggio servono per bloccare le unità lineari con vite a ricircolo di sfere. Le barre di serraggio possono essere inserite lateralmente nella scanalatura del profilo dell'unità lineare.
Montaggio
Numero consigliato di barre di serraggio:
Forma A: 6 pezzi per metro su ogni lato.
Forma B: 3 pezzi per metro su ogni lato.
Forma C: 3 pezzi per metro su ogni lato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought