IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le barre di serraggio servono per bloccare le unità lineari con vite a ricircolo di sfere. Le barre di serraggio possono essere inserite lateralmente nella scanalatura del profilo dell'unità lineare.
Montaggio
Numero consigliato di barre di serraggio:
Forma A: 6 pezzi per metro su ogni lato.
Forma B: 3 pezzi per metro su ogni lato.
Forma C: 3 pezzi per metro su ogni lato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche