IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete grezzo
Versione 1
Magnete a barra
Materiale Corpo base
Alnico
Superficie corpo base
grezzo
D=Diametro esterno
6 +0/-0,2
L=Lunghezza
15 ±0,1
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione N
2,8
N. UN
2807
Temperatura* max. °C
450

Descrizione

Materiale
AlNiCo (alluminio, nichel, cobalto).
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Sistema non schermato.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione o incollaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche