{"product":{"productId":"agid.21082","price":5.46,"name":"MAGNETE GREZZO BLOCCO MAGNETICO 18±0,1X16,5 ±0,1X4 ±0,1, NDFEB, NICHELATO"},"currency":"EUR"}
Magnete Grezzo
Blocco magnetico
NDFEB
nichelato
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 80 °C
Unità di vendita
5,46 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete Grezzo
Versione 1
Blocco magnetico
Materiale
Corpo base
NDFEB
Superficie
corpo base
nichelato
B=Larghezza
16,5 ±0,1
H=Altezza
4 ±0,1
L=Lunghezza
18 ±0,1
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione
N
50
N. UN
2807
ROHS
true
Temperatura*
max. °C
80
Descrizione
Materiale
NdFeB N35 (neodimio).
Versione
nichelato.
Nota
Sistema non schermato.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.