{"product":{"productId":"agid.21071","price":7.85,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO, RETTANGOLARE,FORMA:A 43X31X6,9, D1=10, NDFEB,COMP:GOMMA NERO"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magnete piatto
NDFEB
- Protezione per superfici delicate
- Temperatura fino a 60 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
7,85 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
A
Versione 1
Magnete piatto
Versione 2
rettangolare
Materiale
corpo base
NDFEB
Materiale
componenti
gomma
Colore
componenti
nero
B=Larghezza
31
D1=Diametro
10
D2=Filettatura
M4
H=Altezza
6,9
L=Lunghezza
43
Classe (merce pericolosa)
classe di merci pericolose 9
Forza di
adesione
N
105
H1
6
H2
4,5
N. ONU
2807
RoHS
true
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura*
max. °C
60
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento protettivo in gomma TPE.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento protettivo in gomma TPE.
Versione
Alloggiamento zincato.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Nota
Magnete piatto con filettatura interna, sistema schermato. Grazie alla protezione in gomma, il coefficiente d'attrito aumenta in modo tale da ottenere elevate forze d'attrito statiche laterali.
Range di temperatura
max. 60 °C.
Montaggio
Tenuta ottimale su lamiere sottili con superficie sensibile.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.