IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
A
Versione 1
Magnete a barra
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
Smco
Materiale Componente
ottone
Superficie componente
rettificato
D=Diametro esterno
6
H=Altezza
20
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Distanza da pareti di ferro mm
1,5
Forza di adesione N
8
H1
10
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura* max. °C
200

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico SmCo.
Nota
Modello liscio, sistema schermato. Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6. I magneti cilindrici SmCo non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici. I magneti SmCo sono particolarmente idonei per l'uso diretto in saldatrici a punti, in quanto non si verificano smagnetizzazioni.

I magneti cilindrici possono essere ridotti della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche