IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete a barra
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
Alnico
Superficie componente
zincato
D1=Diametro del perno
5
D=Diametro esterno
16
H=Altezza
20
L=Lunghezza
8
Forza di adesione N
20
H1
5
H2
28
Sistema di fissaggio
puntale
Temperatura* max. °C
450

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Magnete cilindrico con perno liscio, sistema schermato.
Il perno può essere allungato della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche