{"product":{"productId":"agid.4397","price":5.77,"name":"MAGNETE MAGNETE CILINDRICO, ROTONDO,D=13, D1=4, ALNICO"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magnete a barra
Alnico
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 450 °C
- L'altezza può essere diminuita dal cliente
Unità di vendita
5,77 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete a barra
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
Alnico
Superficie
componente
zincato
D1=Diametro del perno
4
D=Diametro esterno
13
H=Altezza
20
L=Lunghezza
8
Forza di adesione
N
12
H1
7
H2
28
Sistema di fissaggio
puntale
Temperatura*
max. °C
450
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Magnete cilindrico con perno liscio, sistema schermato.
Il perno può essere allungato della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
Il perno può essere allungato della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.