{"product":{"productId":"agid.4412","price":10.35,"name":"MAGNETE MAGNETE CILINDRICO, ROTONDO,D=20 D1=M05, NDFEB, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magnete a barra
NDFEB
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 80 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
10,35 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete a barra
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
NDFEB
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D1=Filettatura
M5
D=Diametro esterno
20
H=Altezza
25
T=Altezza di filettatura
9
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione
N
135
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura*
max. °C
80
accorciabile di
(mm)
9
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Sistema schermato. I magneti cilindrici si utilizzano per il montaggio in acciaio e ferro.
Queste caratteristiche sono richieste principalmente nella costruzione di impianti e macchinari.
Utilizzabili anche per fori ciechi.
Grandezza D 50: sistema con 4 magneti à Ø 18 mm.
Queste caratteristiche sono richieste principalmente nella costruzione di impianti e macchinari.
Utilizzabili anche per fori ciechi.
Grandezza D 50: sistema con 4 magneti à Ø 18 mm.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.