{"product":{"productId":"agid.21072","price":17.68,"name":"MAGNETE MAGNETE CILINDRICO D1=M08 H=18NDFEB, ROTONDO, COMP:GOMMA, D=16"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magnete a barra
NDFEB
- Protezione per superfici delicate
- Utilizzabile come battuta
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Temperatura fino a 80 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
17,68 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete a barra
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
NDFEB
Materiale
Componente
gomma
D1=Filettatura
M8
D=Diametro esterno
16
H=Altezza
18
L=Lunghezza filettatura
12
Forza di adesione
N
23
SW
13
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Temperatura*
max. °C
80
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4104.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Superficie adesiva in gomma (TPE).
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Superficie adesiva in gomma (TPE).
Nota
Cápsula magnética com rosca macho, sistema blindado e superfície de aderência emborrachada, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando assim elevadas forças de aderência laterais.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti cilindrici con superficie adesiva in gomma possono essere utilizzati come sistema di aggancio magnetico.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.