IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
ferrite dura
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D=Diametro esterno
40 ±0,20
H=Altezza
8
Forza di adesione N
125
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura* max. °C
100

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Magnete piatto senza bussola filettata, sistema schermato. I magneti di fermo vengono inseriti a pressione o incollati nei fori di alloggiamento.

Nel modello D 80 le fessure capillari sulle superfici di tenuta del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche