IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
A
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
Smco
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D=Diametro esterno
8 ±0,15
H=Altezza
4,5
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione N
11
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura* max. °C
200

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico SmCo.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Magnete piatto, sistema schermato. I magneti piatti con nucleo SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli AlNiCo o in ferrite dura.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche