{"product":{"productId":"agid.21085","price":3.19,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO, ROTONDO,FERRITE DURA, COMP:ACCIAIO INOX,D=32±0,15, D1=5,5, H=7"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
ferrite dura
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 220 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
3,19 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
ferrite dura
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D1=Foro di montaggio
5,5
D=Diametro esterno
32±0,15
H=Altezza
7
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
D2
11
Forza di adesione
N
58
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
foro svasato
Temperatura*
max. °C
220
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4016.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 220 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.