IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
ferrite dura
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
D1=Foro di montaggio
4,2
D=Diametro esterno
20±0,15
H=Altezza
6
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
D2
9
Forza di adesione N
22
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
foro svasato
Temperatura* max. °C
220

Descrizione

Materiale

Alloggiamento in acciaio inox 1.4016.

Nucleo magnetico in ferrite dura.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 220 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche