{"product":{"productId":"agid.21076","price":17.89,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO, ROTONDO, SMCO,COMP:ACCIAIO, D=32±0,2, D1=5,5, H=7"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
Smco
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 280 °C
- Elevata forza di adesione
- Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio
Unità di vendita
17,89 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
Smco
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D1=Foro di montaggio
5,5
D=Diametro esterno
32±0,2
H=Altezza
7
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
D2
11,5
Forza di adesione
N
235
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
foro svasato
Temperatura*
max. °C
280
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico SmCo (samario-cobalto).
Nucleo magnetico SmCo (samario-cobalto).
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Magnete piatto, sistema schermato. I magneti piatti con nucleo SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli AlNiCo o in ferrite dura.
Range di temperatura
max. 280 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.