{"product":{"productId":"agid.4418","price":20.18,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO H=18 FERRITEDURA, ROTONDO, COMP:ACCIAIO, D1=6,5,D=80 ±0,25"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
ferrite dura
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Sistema schermato
Unità di vendita
20,18 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
ferrite dura
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D1=Foro di montaggio
6,5
D=Diametro esterno
80 ±0,25
H=Altezza
18
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
D2
11,5
Forza di adesione
N
540
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
foro cilindrico
Temperatura*
max. °C
200
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.