{"product":{"productId":"agid.4418","price":13.39,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO H=14 FERRITEDURA, ROTONDO, COMP:ACCIAIO, D1=6,5,D=63 ±0,20"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magnete piatto
ferrite dura
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Sistema schermato
Unità di vendita
13,39 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete piatto
Versione 2
rotondo
Materiale
corpo base
ferrite dura
Materiale
componenti
acciaio
Superficie
componente
zincato
D1=Foro di montaggio
6,5
D=Diametro esterno
63 ±0,20
H=Altezza
14
Classe (merce pericolosa)
classe di merci pericolose 9
D2
24
Forza di
adesione
N
290
N. ONU
2807
RoHS
true
Sistema di fissaggio
foro cilindrico
Temperatura*
max. °C
200
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.