IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
Smco
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
D1=Foro di montaggio
4,5
D=Diametro esterno
25 ±0,15
H=Altezza
7
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
D2
8
Forza di adesione N
80
H1
4
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
foro cilindrico
Temperatura* max. °C
350

Descrizione

Materiale

Alloggiamento in acciaio inox 1.4104.

Nucleo magnetico SmCo (samario-cobalto).

Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 350 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche