IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete piatto
Versione 2
rotondo
Materiale corpo base
ferrite dura
Materiale componenti
acciaio
Superficie componente
zincato
D1=Foro di montaggio
M4
D=Diametro esterno
32 ±0,2
H=Altezza
7
Forza di adesione N
75
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura* max. °C
200

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche