IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
A
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
ferrite dura
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D2=Filettatura
M4
D=Diametro esterno
25 ±0,15
H1=Altezza complessiva
15
H=Altezza
7
L=Lunghezza filettatura
8
Forza di adesione N
40
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Temperatura* max. °C
100

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche