{"product":{"productId":"agid.4403","price":2.88,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO M03X7, D=10±0,15, H1=11,5, FORMA:A, FERRITE DURA,ROTONDO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
ferrite dura
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 200 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
2,88 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
A
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
ferrite dura
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D2=Filettatura
M3
D=Diametro esterno
10 ±0,15
H1=Altezza complessiva
11,5
H=Altezza
4,5
L=Lunghezza filettatura
7
Forza di adesione
N
4
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Temperatura*
max. °C
100
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.